Cartões de Conscientização Sobre Energia e Sustentabilidade no Chão da Fábrica 

Mantendo vivas as questões de energia e sustentabilidade

Cartões de Conscientização no Chão da Fábrica
Os programas de eficiência energética costumam começar com as melhores intenções, mas fracassam rapidamente quando o pessoal da linha de frente não dispõe dos recursos apropriados ou de informações básicas para manter vivas essas questões.

Os Cartões de Conscientização Sobre Energia e Sustentabilidade no Chão da Fábrica dão aos gerentes da linha de frente a oportunidade e as ferramentas para engajar suas equipes em uma discussão sobre energia e sustentabilidade, de maneira que os incentive a dar suas opiniões e a produzir ideias de como economizar, sempre que se reunirem.

Assim como muitas empresas iniciam cada reunião com uma discussão sobre segurança, os Cartões de Conscientização Sobre Energia e Sustentabilidade no Chão da Fábrica possibilitam que cada reunião tenha um "minuto da energia".

Os cartões apresentam tópicos específicos sobre energia e sustentabilidade, em uma linguagem não técnica que torna as questões compreensíveis e abordáveis para a equipe operacional. Eles não foram feitos para serem usados como programa de treinamento abrangente, mas para manter as questões de energia e sustentabilidade diante de todos os funcionários regularmente.

Ajudando você a economizar dinheiro!

A experiência do Departamento de Energia dos Estados Unidos sugere que um programa de conscientização abrangente pode reduzir o consumo de energia em 5%, sem investimentos de capital consideráveis. Os Cartões de Conscientização Sobre Energia e Sustentabilidade no Chão da Fábrica podem ser uma parte fundamental do seu próprio programa abrangente de conscientização.
SKF logo