Monitoramento da condição

Monitoramento da condição é o processo para determinar as condições de máquinas em operação. A chave para um programa de monitoramento da condição bem-sucedido inclui:
  • Saber ao que prestar atenção
  • Como interpretar isso
  • Quando colocar em prática esse conhecimento
A utilização bem-sucedida desse programa permite que componentes problemáticos sejam reparados, antes mesmo de falharem. O monitoramento da condição não apenas ajuda o pessoal da fábrica a reduzir a possibilidade de falha catastrófica, como também permite encomendar peças com antecedência, programar a mão de obra e planejar outros reparos durante a parada.

Sistema de gestão de ativos SKF @ptitude

Os componentes de hardware e de software do sistema de gestão de ativos SKF @ptitude foram desenvolvidos para trabalho perfeitamente em conjunto - uns com os outros e com o CMMS das suas instalações, em uma única plataforma integrada. O sistema permite:
  • Integrar todos os dados de condição das máquinas em um único programa comum
  • Compartilhar dados perfeitamente entre linhas funcionais
  • Evitar longas curvas de aprendizado e problemas de compatibilidade de plataformas de software
  • Reproduzir o seu sucesso em outras instalações
Hardware
As ferramentas de medição de vibração da SKF colocam as vantagens da manutenção com base em condições ao alcance de usuários tanto experientes quanto novatos. A SKF oferece uma ampla variedade de hardware de monitoramento da condição e uma linha de produtos abrangente para sistemas on-line, como:
  • Instrumentos portáteis para coleta, armazenamento e exame de dados de processo e condições de máquinas
  • Sistemas de inspeção e gerenciadores de dados para registrar, determinar tendências, armazenar, comunicar e agir com base em dados de inspeção e processo, de maneira precisa e consistente
  • Sistemas on-line para supervisão e proteção contínuas de máquinas
  • Sensores de vibração e sistemas de detecção de correntes parasitas para monitoramento de máquinas críticas
  • Teste de motores elétricos

Com um mínimo de investimento e treinamento, você pode usar essas ferramentas para iniciar um novo programa de monitoramento da condição ou complementar um já existente, avaliar rolamentos de motores elétricos, reduzir os custos com energia e reduzir as emissões de CO2.
Software
Com três módulos - Analyst, Inspector e Observer - o SKF @ptitude Monitoring Suite forma a base de uma abordagem completamente integrada para o monitoramento da condição, permitindo o armazenamento, manipulação e recuperação de grandes quantidades de informações complexas sobre máquinas e fábricas de maneira rápida, eficiente e confiável. Esse software poderoso aceita dados de toda a linha de dispositivos de coleta de dados da SKF e pode ser interfaceado com o SKF @ptitude Decision Support para propiciar uma tomada de decisões consistente e confiável.
Soluções para gestão de sustentabilidade e energia
As soluções para gestão de sustentabilidade e energia da SKF ajudam a desenvolver maneiras de controlar o consumo de energia e identificar oportunidades de economizar energia no âmbito da planta. Essas soluções compreendem vários produtos e serviços – muitos dos quais são utilizados em nossas próprias instalações de manufatura no mundo todo.
Suporte e serviços de monitoramento da condição
Para ajudá-lo a obter o máximo dos produtos e tecnologias de monitoramento da condição SKF, a SKF oferece uma ampla linha de serviços de suporte, incluindo:
  • Suporte técnico
  • Planos de suporte ao produto
  • Treinamento
Produtos de monitoramento da condição e folhetos eletrônicos
A SKF oferece uma variedade de produtos para monitoramento da condição e serviços que irá otimizar a manutenção e a confiabilidade das máquinas. Os seguintes folhetos eletrônicos contêm visões gerais de alguns desses produtos e serviços.

  • Folheto eletrônico do monitoramento da condição integradas da SKF: Uma visão geral das ferramentas e tecnologias líderes da indústria para manutenção de máquinas e confiabilidade otimizadas
  • Folheto eletrônico de de manutenção, confiabilidade e otimização de ativos: Uma visão geral das tecnologias e serviços SKF
  • O folheto eletrônico da série SKF Microlog: Uma visão geral da linha de analisadores e coletores de dados portáteis preferida da indústria
SKF logo