Acessórios para sistemas de inspeção 

Acessórios para sistemas de inspeção
A SKF oferece uma variedade de acessórios que complementam o aplicativo SKF Microlog Inspector e os gerenciadores de dados SKF MARLIN (geração anterior de sistemas de inspeção).

Consulte o Catálogo de Acessórios do SKF Microlog Inspector para obter a descrição dos vários acessórios que estão disponíveis:
  • Principais acessórios
  • Cabos
  • Baterias e acessórios de alimentação
  • Acessórios diversos
Os "principais acessórios" são produtos que podem ajudá-lo a obter o máximo do seu sistema de inspeção, como:
  • Detector de condição da máquina sem fio (WMCD) (fig. 1)
  • Detector de condição da máquina (MCD) Pro IS (fig. 2)
  • Presilhas do SKF MARLIN QuickConnect (MQC) (fig. 3)
  • Termômetro infravermelho (fig. 4)
  • Leitor RFID portátil (fig. 5)
SKF logo