Sistema SKF Microlog Inspector

Encontro do Grupo de Usuários de 2014 – Treinamento de Produto do SKF Microlog Inspector

De 30 de setembro a 2 de outubro de 2014 | San Diego, Califórnia, EUA

Saiba como obter o máximo de benefícios do uso do SKF Microlog Inspector. Os desenvolvedores do SKF Microlog Inspector conduzirão as sessões de treinamento e ficarão à disposição para responder às suas perguntas sobre o sistema.

  • Três dias de treinamento prático que consiste em instruções e laboratório
  • Aulas básicas e avançadas
  • A aula inicial para novos usuários apresenta os fundamentos da utilização de um sistema de computador
  • Rede de contatos e conectividade, conectando-se a um servidor em nuvem
  • Práticas recomendadas para coleta de dados e configuração de um programa de inspeção
  • E-mail e notificações de texto, pontos derivados e condicionais, teclas de filtragem, notificações de trabalho, relatórios personalizados
  • Saiba como outros clientes estão usando o Inspector
  • Conheça os desenvolvedores e tire suas dúvidas
Inscrição A inscrição custa US$ 795,00 por pessoa, que inclui três dias inteiros de treinamento, refeições, eventos noturnos e material do treinamento. Valor para grupos: A cada duas inscrições recebidas de uma empresa, uma terceira inscrição será oferecida com um desconto de 50%. Desconto de inscrição antecipada: As inscrições recebidas até 1º de agosto terão um desconto de 20%. Clique aqui para fazer download do formulário de inscrição.O número de inscritos é limitado. No ano passado, este Grupo de Usuários teve lotação esgotada – não espere para se inscrever!

Acomodações em hotel: Entre em contato on-line com o US Grant Hotel para receber a diária com desconto da SKF (Inscrições da SKF no US Grant). O espaço é limitado, então faça sua reserva o mais cedo possível para garantir um quarto.

Clique aqui para obter mais informações sobre o Encontro do Grupo de Usuários de 2014.

SKF Microlog Inspector

SKF Microlog Inspector
SKF Microlog Inspector
O aplicativo SKF Microlog Inspector é o sistema mais recente e mais avançado desenvolvido pela SKF para gravação de dados de inspeção. Anteriormente, os operadores utilizavam o sistema SKF MARLIN como uma alternativa às trilhas de inspeção em papel ou verbais para documentar suas observações com informações precisas, consistentes e com base nas quais pudessem tomar providências. O SKF Microlog Inspector leva a inspeção um passo adiante.

Tornando-se um aplicativo verdadeiramente independente, o SKF Microlog Inspector utiliza um método de comunicação diferente e muito mais fácil. As telas de feedback e de coleta de dados redesenhadas são mais intuitivas e fáceis de usar.

O SKF Microlog Inspector lhe dá a liberdade de instalar o aplicativo em uma ampla variedade de computadores portáteis com Windows Mobile. Não dependendo mais apenas da transferência via USB, o SKF Microlog Inspector pode transferir dados via LAN, WiFi e até redes de dados celulares (3G/GPRS).

Vá além do ambiente de fabricação

O sistema SKF Microlog Inspector não se restringe ao ambiente de manufatura, podendo lidar com agendamento, inspeções ambientais, inspeções da Associação de saúde e segurança ocupacional (OSHA) e outros requisitos regulatórios ou internos da empresa.

Comunicação em âmbito empresarial

O software SKF @ptitude Inspector permite comunicação e análises mais aprofundadas entre as divisões de operações, manutenção, engenharia e gestão de fábrica.

Quando utilizado com o detector de condição da máquina sem fio (WMCD), os dados de vibração coletados permitem uma detecção precoce do problema em faixas de frequências baixas, médias e altas. A coleta rotineira de dados de vibração durante rondas de inspeção disponibiliza os dados críticos das máquinas regularmente, eliminando deslocamentos desnecessários para inspeção e liberando o pessoal da manutenção para se concentrar em reparos agendados

Aplicativo independente ou sistemas integrados

O SKF Microlog Inspector está disponível como um aplicativo independente ou como um sistema integrado com o aplicativo instalado em um computador portátil robusto e de alto desempenho. O SKF Microlog Inspector combina facilidade de uso com tecnologias avançadas que automatizam os processos de inspeção em praticamente qualquer tipo de instalação.

Sistemas SKF Microlog Inspector I-Pro e S-Pro

Esses computadores portáteis robustos e de alto desempenho são fornecidos como um sistema integrado com o aplicativo SKF Microlog Inspector instalado. Os dispositivos I-Pro (fig. 1) e S-Pro (fig. 2, fig 3) oferecem tecnologia avançada e projeto ergonômico que melhoram a eficácia, enquanto facilitam o processo de inspeções de rotina.

Para obter mais informações sobre o aplicativo SKF Microlog Inspector ou os sistemas integrados, consulte as planilhas de dados do SKF Microlog Inspector.

Realidade aumentada traz à vida o anúncio do novo SKF Microlog Inspector

Clique no link do "Anúncio do SKF Microlog Inspector" na coluna da direita para ver o SKF Microlog Inspector em ação através da realidade aumentada. Basta fazer download da versão Apple ou Android do aplicativo "Aurasma", examinar o código QR no anúncio com o seu dispositivo inteligente e depois ver o anúncio completo via AURASMA através do seu dispositivo inteligente para ver o SKF Microlog Inspector em ação.

Processo de confiabilidade dirigida pelo operador (ODR, Operator Driven Reliability)

Em um programa ODR, os operadores utilizam tecnologias de automação para registrar observações sobre o desempenho das máquinas, inspeções de parâmetros dos processos e condições críticas das máquinas.

O SKF Microlog Inspector solicita ações corretivas quando as condições observadas se desviam dos parâmetros estabelecidos, frequentemente evitando um problema mais grave.

Produtos de gestão de energia e sustentabilidade

A equipe de gestão de energia e sustentabilidade ESM (Energy and Sustainability Management) é um "Centro de Excelência" que oferece serviços e soluções a clientes e instalações da SKF para atingir e manter economias de energia de forma abrangente. A equipe oferece uma variedade de produtos, serviços e soluções.

Saiba mais sobre produtos de gestão de energia e sustentabilidade.

Notícias eletrônicas do SKF Microlog Inspector

Fique atualizado sobre as notícias mais recentes do SKF Microlog Inspector, recebendo nossas edições trimestrais de notícias eletrônicas do SKF Microlog Inspector.
SKF logo