WinTATS 8800

Sistema automático de teste de enrolamentos

WinTATS 8800
O sistema de teste de induzidos de tração WinTATS é um sistema robusto e comprovado em campo para teste de induzidos. Ele combina testes elétricos de processo comuns em um único instrumento automatizado. Testes de resistência, surto, alto potencial CC e CA são padrão.

Esse instrumento semipersonalizado é montado a partir de componentes padrão, segundo as especificações do cliente. As capacidades do testador não se limitam às descritas aqui - outros recursos estão disponíveis.

Operação do WinTATS

O WinTATS é composto pelo rack de equipamentos, o qual contém o computador, fontes de alimentação e circuitos de medição, além do suporte de indexação de induzido CAM RST. Em operação, o induzido de teste é carregado no suporte de indexação RST, contatos de teste são posicionados próximos ao comutador do induzido e o teste é iniciado ao comando "start test" (iniciar teste). A sequência de teste padrão consiste em testes de alto potencial CC e/ou CA, um teste de resistência e um teste de surto.
  • Automação: O WinTATS é um sistema de teste de induzido totalmente automático e pré-configurado. O operador não precisa definir as tensões de teste ou limites de aprovação/reprovação antes de cada teste. Todos os parâmetros de teste e limites de aprovação/reprovação são pré-programados em um arquivo mestre. O WinTATS é programado, utilizando um menu suspenso simples e o operador é solicitado a especificar os parâmetros de teste e as tolerâncias de aprovação/reprovação para cada teste. O tempo de programação típico para um arquivo mestre novo é de apenas alguns minutos. Para realizar um teste, o operador simplesmente escolhe um arquivo mestre. O induzido é conectado ao testador e este estabelece automaticamente as tensões de teste, faz as medições e dá um sinal de aprovação/reprovação. Os dados de teste são, então, exibidos na tela para exame.
  • Software: O pacote de software incluído com o WinTATS gerencia e registra os resultados dos testes. O WinTATS armazena todos os resultados de teste e mestres no disco rígido. Em operação normal, esses arquivos são salvos e organizados para fácil acesso pelo usuário.

Teste com o WinTATS

  • Testes CA e CC: Para testes de alto potencial CA, o WinTATS utiliza detecção de arco para captar rupturas para terra ou entre enrolamentos que, com técnicas de medição de corrente média, poderiam não ser detectadas. Capacidades de compensação capacitiva também estão disponíveis. A parte resistiva da corrente de fuga é medida, em vez da corrente total. O teste de alto potencial CC verifica a integridade do sistema de isolamento com alta-tensão CC. A corrente de fuga é, então, medida em microampères em vez de miliampères.
  • Teste de surto: O teste de impulso ou surto de alta-tensão verifica problemas de isolamento entre espiras, bobinas e barras.
  • Teste de resistência: Falhas de soldagem são as falhas mais frequentemente encontradas na fabricação de induzidos. Trata-se de uma conexão deficiente entre as bobinas e o comutador. Elas se tornam aparentes quando uma resistência elevada é medida ou uma condição de circuito aberto é detectada na conexão falha. O teste de resistência é realizado para localizar esse problema, bem como bitola de fio errada, fio esticado, má conexão e curto-circuitos. Ele utiliza uma fonte de corrente constante CC de variação automática para medir a resistência de um enrolamento. Utilizando conexões Kelvin, os testes de enrolamento de baixa resistência são precisos e repetíveis. As medições de resistência são corrigidas de acordo com a temperatura, para o valor de resistência equivalente sob 25 °C (77 °F) ou uma temperatura especificada pelo cliente. 

Acessórios de teste

Um acessório de teste robusto e personalizado é fornecido com o WinTATS para teste de induzidos. Como muitos induzidos são pesados e incômodos, a finalidade desse acessório é proporcionar uma conexão rápida dos induzidos ao testador e um grau de segurança maior para o operador. A SKF faz esse acessório personalizado de acordo com suas necessidades específicas. O induzido é girado por uma roda de acionamento de borracha que entra em contato com o núcleo do induzido. A roda é movida por um motor de passo sob controle computadorizado. Normalmente, um ou dois sensores óticos são utilizados para detectar os recessos do comutador, conforme o induzido gira. Um codificador ou a contagem de pulsos do motor de passo é utilizado para detectar a distância entre recessos para confirmar que são semelhantes ao indexar o induzido.
SKF logo