Acessórios para analisadores dinâmicos de motores 

Os acessórios seguintes complementam o analisador dinâmico de motores EXP4000.

  • Porta externa EP1000 para EXP4000 (fig. 1): Conecte com rapidez e segurança aos centros de controle de motores através dessa porta. Descontos especiais para quantidades.
  • MP-CT1000 (fig. 2): 1.000 Amp CT (transformador de corrente)
  • MP-CT150 (fig. 3): 150 Amp CT
  • MP-CT10 (fig. 4): 10 Amp CT
  • Cabo CT (fig. 5): Cabo CT 300A/3.000 A (10mv/1mv/A)
  • <<strong>>DCCT-7K: 7.000 Amp CC CT (imagem não disponível)
  • EP-C01 (fig. 6): Cabo umbilical EP-2
  • MP-VE-12/MP-VE-30 (fig. 7): Extensões de tensão de 3,6 m ou 9 m
  • MP-CTE-12: Extensão Extensão de CT (imagem não disponível
  • MP-CT (fig. 8): Conjunto de garras (três conjuntos de garras diferentes) 
SKF logo