Acessórios para analisadores estáticos de motores

Os acessórios seguintes complementam os analisadores estáticos de motores.
  • Acessório entre barras AT101-ZTX (fig. 1): Um adaptador de teste de surto de corrente elevada para motores CC, bobinas e outros enrolamentos de baixa impedância. Esse acessório é utilizado com o AWAIV-6, o AWAIV-12 e o AWAIV-12HO.
  • Acessório de teste de sobretensão entre barras AT101D com sondas e garras (fig. 2): Um acessório e caixa de controle que permite testes rápidos, fáceis e completos de comutadores
  • ATP02-P (fig. 3): Ponta de teste de induzidos de baixa impedância
  • ATP02-C (fig. 4): Ponta de teste de induzidos de baixa impedância e garras
  • ATF02 (fig. 5): Acessório para teste de induzidos
  • Cartão PCMCIA (fig. 6): Placa adaptadora de porta paralela para impressoras paralelas
  • Garras Kelvin grandes (fig. 7): Garras resistivas (6,875 x 4,000 pol., 1,75 pol. de largura de abertura dos dentes; três por jogo)
  • Garras Kelvin médias (fig. 8): Garras resistivas (três por jogo)
  • Pedal (fig. 9): Permite operar o testador/unidade de alimentação sem usar as mãos
  • PP-L/PP-S (fig. 10): Pacote de acesso remoto (luzes e chave de desativação); vendido conjuntamente ou individualmente
  • Estojo em fibra de vidro CC6/12 CC6/12 ou CCAWA para 6 e 12 kV testadores (fig. 11): Proteja equipamentos sensíveis com caixas rígidas de fibra de vidro revestidas com espuma; possui alça extensível e rodas para facilitar o transporte 
SKF logo