AWAIV-12, AWAIV-12HO, AWAIV-6, AWAIV-4, AWAIV-2 

Testador de surto / alto potencial / resistência

Advanced Winding Analyzer AWAIV
A série SKF Static Motor Analyzer – Advanced Winding Analyzer IV (AWAIV) de soluções de manutenção preditiva oferece flexibilidade ao permitir reconhecimento de falhas com um único instrumento portátil. O AWAIV integra uma ampla gama de testes elétricos, incluindo testes de surto, alto potencial CC, degraus de tensão, rampa contínua, megaohm e resistência de enrolamento. 
  • Capacidades de teste aprimoradas em relação às versões anteriores: Alto potencial em rampa contínua, forma de onda de surto de referência aprimorado, teste de índice de polarização / absorção dielétrica aprimorado, alto potencial CC aprimorado, teste de resistência aprimorado e teste de surto mais sensível.

Desenvolvido com base na tecnologia PC104

O AWAIV foi desenvolvido com base na tecnologia PC104. Isso permite que o instrumento funcione eficientemente, sem ventiladores para arrefecer o processador. O computador realiza os testes, armazena os resultados e monitora continuamente os níveis de tensão enquanto testa. Se o computador detecta um ponto fraco no isolamento, o teste é interrompido, o operador é alertado e todos os parâmetros de teste do momento da interrupção são informados. Esse instrumento realiza essa operação em microssegundos, com um grau de precisão e segurança maior do que se pode obter com testes manuais.

Pré-programado no escritório e implementado em campo

O AWAIV é o único testador de alta tensão que pode ser pré-programado no escritório e implementado em campo. Rotas ou ordens de serviço previamente programadas definem quais motores testar, a ordem de execução e os parâmetros de cada teste, incluindo tensões, duração e limites de aprovação/reprovação. Os operadores podem, então, realizar testes em campo simplesmente conectando o motor pré-programado, proporcionando um grau maior de confiabilidade nos procedimentos de teste. Isso permite testes repetíveis de manutenção, os quais são vitais para um programa de manutenção preventiva bem-sucedido.

Salve os resultados dos testes

Quando os testes estão concluídos, os resultados podem ser salvos como parte do registro permanente de teste de cada motor. Esse tipo de documentação é fundamental para programas de confiabilidade bem-sucedidos. Com o AWAIV, os resultados dos testes são coletados, armazenados, recuperados e gerenciados, utilizando um formato de banco de dados relacional do MS Access®. O AWA produz arquivos do tipo .rtf, portanto, computadores desktop, com os mais variados programas de software de processamento de texto, podem ser utilizados. Esses arquivos de banco de dados tornam fácil transferir informações para programas de software de gerenciamento de manutenção ou outras ferramentas de banco de dados, e o MS Access® é compatível com ODBC.

Incorpora capacidades “entre espiras” avançadas em um instrumento portátil de campo

Controle computadorizado e monitoramento de forma de onda são aprimoramentos que superam os instrumentos controlados manualmente. Como no teste de alto potencial CC, o AWAIV inicia a geração de surto em tensão baixa. Cada pulso aplicado ao enrolamento é digitalizado e a forma de onda resultante é comparada com formas de onda anteriores para detectar qualquer indício de pontos fracos entre espiras. A comparação é feita pela técnica patenteada Pulse to Pulse Error Area Ratio (PP-EAR). Esse método é sensível a variações inferiores a 1% entre bobinas. Além disso, curtos entre enrolamentos em paralelo podem ser localizados, algo nunca antes possível por comparação visual de formas de onda. Com o AWAIV, menos pulsos são aplicados ao enrolamento, reduzindo a potência necessária para realizar o teste de surto. Como cada pulso é analisado, ele se torna a nova forma de onda de referência conforme a tensão de teste é aumentada até o nível máximo específico. Se nenhum ponto fraco for encontrado entre uma volta e outra, a forma de onda de pulso final é armazenada como forma de onda de referência para todos os testes subsequentes.
SKF logo