Analisador estático de motores Baker DX SKF 

Analisador estático de motores Baker DX SKF
O analisador estático de motores Baker DX SKF oferece mais capacidades de teste estático de motores do que qualquer instrumento de teste de surto anterior da SKF, sendo altamente configurável para satisfazer as necessidades específicas dos profissionais de manutenção de motores. Esses instrumentos oferecem os seguintes testes:
  • Impedância
  • Capacitância
  • Ângulo de fase
  • Resistência
  • Resistência do isolamento (IR)
  • Alto potencial CC / tensão em degraus
  • Absorção dielétrica (DA)
  • Índice de polarização (PI)
  • Teste de surto com análise EAR aprimorada
Esses instrumentos, lançados em 2011, agora estão em produção e disponíveis através de representantes e distribuidores da SKF no mundo todo.

Solução de teste abrangente

O Baker DX combina testes de baixa tensão com testes de alta-tensão convencionais da série D para proporcionar uma solução de teste abrangente para manutenção preditiva ou gerenciamento de qualidade de oficinas. Testes de baixa tensão podem fornecer 600 mA e frequências de 50 Hz a 4,000 hz

Encomende o Baker DX com base nas suas próprias necessidades

O analisador pode ser encomendado em configurações que forneçam apenas as funções de teste de motor, gerador ou bobina necessárias. Por exemplo, a unidade pode ser encomendada com capacidades de teste de alta ou baixa tensão, com apenas as capacidades de teste de bobinas ou com uma combinação de funções que se adeque às necessidades do usuário. Basta encomendar o instrumento na configuração que atende às suas necessidades.

Características do Baker DX

  • Capacidades de teste de alta tensão de 4 a 12 kV
  • Análise abrangente de circuitos e isolamento de motores/geradores
  • Análise e relatório detalhados de bobinas
  • Análise e relatório detalhados de induzidos entre bobinas CC 
  • Interface gráfica de usuário com tela de toque grande e fácil de usar
  • Interface para impressora USB
  • Projeto modular para maior flexibilidade nos testes
  • Alimentação universal de 100 a 240 V, 50/60 Hz
  • 2 GB de capacidade de armazenamento de dados de teste (estado sólido) 
SKF logo