Analisadores estáticos de motores
Equipamento de teste de alta-tensão
O equipamento de teste de motores de alta tensão da SKF foi desenvolvido para detectar falhas elétricas e pontos fracos no isolamento dos motores. Essas ferramentas de manutenção preditiva permitem que os profissionais de manutenção avaliem qualquer necessidade de manutenção ou substituição de motores e geradores específicos necessários para suas atividades.
Advanced Winding Analyzer - AWAIV
A série AWAIV de instrumentos oferece uma ampla gama de flexibilidade de teste de falhas elétricas em um único instrumento portátil.
Analisador estático de motores Baker DX da SKF
O novo analisador estático de motores Baker DX da SKF oferece mais capacidades para satisfazer os mais altos níveis de exigência em teste de motores. Esses instrumentos incorporam testes de alta e baixa tensão em uma mesma máquina.