Unidades de alimentação

Unidades de alimentação para testes de surto/alto potencial - PP30/PP40/PP85

Unidades de alimentação
As unidades de alimetação PP30, PP40 e PP85 são geradores de impulsos de alta potência, utilizados para testar enrolamentos de alta-tensão muito grandes. A saída é controlada por um transformador variável que varia de 2,000 volts até um máximo de 40,000 volts (pp30 e PP85 - 30,000v; PP40 - 40

Essas unidades realizam testes de surto e de alto potencial CC quando utilizadas com o D12R ou AWAIV-12 (PP30) como controle e mostrador. Elas incorporam um monitor de alimentação para operação segura a partir de uma fonte bem aterrada. Além disso, são fornecidos cabos de teste apropriados para 60 kV.

Um elemento chave do circuito de teste de surto é uma válvula tiratron de hidrogênio com grade aterrada. A válvula conduz uma corrente de pico muito alta (milhares de ampères). Essas correntes instantâneas elevadas são necessárias para testar completamente enrolamentos de impedância muito baixa de bobinas ou motores grandes. Essa corrente só é produzida por alguns microssegundos pela descarga de um capacitor de 0,1 microfarad.

O tempo de subida da tensão é de 100 a 200 nanossegundos, portanto, os packs de energia estão em conformidade com o padrão IEEE 522-2004 e com o padrão IEC 34-15 ao testar bobinas e enrolamentos de motores.

O teste de alto potencial CC também pode ser realizado com os packs de energia, juntamente com o D12R ou AWAIV-12 (PP30). As tensões de teste são definidas pelo controle de saída, de 2 mil a 40 mil volts. A corrente é exibida e um circuito de desarme monitora o teste. Se a corrente exceder o nível de desarme, o teste será automaticamente suspenso. Em seu ajuste mais sensível, o circuito de proteção opera com uma corrente mínima de 10 µA. 

Além disso, o D12R ou o AWAIV-12 também monitoram a corrente. Isso proporciona um nível redundante de segurança para o teste de alto potencial CC.

As unidades de alimentação são acondicionadas em um compartimento móvel sobre rodas com pneus. Elas proporcionam energia e conexões para acessórios do D12R ou do AWAIV-12, bem como espaço para armazenar cabos, em uma conveniente unidade portátil. Essas características fazem dessas unidades de alimentação testadores poderosos.

PP24

A unidade de alimentação PP24 é um gerador de impulso de alto desempenho capaz de testar enrolamentos de alta-tensão. A saída é controlada por um transformador variável de 2 mil V até, no máximo, 24 mil V.

A PP24 realiza testes de surto e de alto potencial CC quando utilizado com o AWAIV-12, AWAIV-6, D3R, D6R ou D12R como controle e mostrador. Ela incorpora um monitor de alimentação para operação segura, a partir de uma fonte bem aterrada. Além disso, são fornecidos cabos de teste apropriados para 45 kV.

O gerador de surto foi projetado para fornecer tensões de teste compatíveis com IEEE 522-2004. O elemento chave do projeto do circuito de teste de surto cumpre com os requisitos das tensões de teste compatíveis com IEEE 522-2004. O testador fornece pulsos de tensão de 0,1 ms a 0,2 ms para a bobina ou enrolamento sob teste. O tempo de subida da tensão é de 100 ns a 200 ns (0,1 ms a 0,2 ms), portanto, a PP24 está em conformidade com o padrão IEEE 522-2004 e com o padrão IEC 34-15 ao testar bobinas e enrolamentos de motores.

O teste de alto potencial CC também pode ser feito com essas unidades de alimentação. Uma tensão de teste é definida pelo controle de saída, de 2 mil V até, no máximo, 24 mil V. A corrente é exibida e um circuito de desarme por sobrecorrente monitora o teste. Se a corrente exceder o nível de desarme, o teste será automaticamente suspenso. Em seu ajuste mais sensível, o circuito de proteção opera com uma corrente mínima de 10 mA. Além disso, a unidade host monitora a corrente. Isso proporciona um nível redundante de segurança para o teste de alta-tensão CC.

A PP24 oferece energia e conexões para acessórios da unidade host. Essas características tornam o PP24 um gerador de impulso poderoso e avançado.
SKF logo