Módulos aplicativos de firmware

Módulos de análise desenvolvidos para facilidade de uso e versatilidade

A SKF coloca o poder do conhecimento em engenharia nas suas mãos com avançadas tecnologias de monitoramento de vibrações, desenvolvidas para lidar com uma ampla variedade de tarefas, necessárias para análise de máquinas rotativas em inúmeras indústrias. Os clientes têm a flexibilidade de selecionar módulos individuais para tipos específicos de análise. Cada SKF Microlog é fornecido com todos os módulos instalados, para permitir atualizações em campo rápidas e fáceis por meio da inserção de uma chave de licença adicional.

Consulte o Catálogo de produtos SKF Microlog, para obter detalhes sobre cada módulo disponível
Módulo de função de resposta de frequência (FRF)
O módulo FRF foi desenvolvido para permitir que o usuário estabeleça rapidamente as propriedades de uma estrutura (acelerância, massa aparente, mobilidade e conformidade) realizando análise modal com um martelo calibrado para excitação. O módulo FRF também pode medir e exibir a função de transferência (relação) entre dois transdutores, enquanto a máquina está funcionando (fig. 1).
Módulo de rampa de subida/descida (RuCd)
O módulo RuCd analisa dados de máquinas, nas quais os níveis de ruído ou vibração mudam com a velocidade, tempo ou a carga (aplicações que causam fenômenos transientes) para estabelecer a velocidades críticas/ressonantes de uma máquina (fig. 2).

O módulo capta simultaneamente uma vibração e um sinal de tacômetro, e armazena os dados como uma forma de onda ao longo do tempo (arquivo .wav) para análise posterior. O resultado da análise pode ser apresentado em uma variedade de formatos: Bode, Nyquist, cascata, espectrograma colorido ou tabelas.
Módulo de verificação de conformidade
O módulo de verificação de conformidade compara os níveis de vibração com limites estabelecidos e uma indicação de aprovação ou reprovação aparece para mostrar se o produto está em conformidade com padrões requeridos ou indicadores de qualidade predefinidos. A verificação de conformidade tem a capacidade de avaliar até 64 critérios de falha individuais simultaneamente e proporciona uma indicação na tela se um aviso ou nível de alarme for atingido (fig. 3).
Módulo analisador FFT
O módulo Analisador FFT permite configurar rapidamente medições de fase/espectrais para análise (fig. 4). Com uma leitura de vetor de fase (necessária para diagnosticar algumas falhas da máquina), o operador pode compreender o movimento relativo das partes individuais da máquina. É possível colocar sensores, configurar e fazer medições, tudo sem a necessidade de parar a máquina.
Módulo de balanceamento
O módulo Balancing (balanceamento) é um aplicativo simples de usar, permitindo aos usuários corrigir um estado de desbalanceamento e, portanto, garantir um funcionamento suave (fig. 5).

O módulo de balanceamento resolve balanceamentos em um plano, em dois planos, estáticos e binários de desbalanceamento com alta precisão em peças de máquinas rotativas, como rotores de motores elétricos, ventiladores, turbinas, hélices e bombas. Menus de configuração claros e abrangentes e telas de exibição com representações gráficas dos dados promovem uma facilidade de operação.
Módulo gravador de dados
O módulo Gravador de Dados permite que o SKF Microlog atue como gravador digital de sinais, permitindo gravar o sinal bruto de vibração de uma máquina (forma de onda de tempo) como um arquivo .wav de áudio (fig. 6).

Exemplos de uso incluem análises de máquinas de velocidade muito baixa e captura de eventos intermitentes e sinais de vibração transientes de máquinas de estado não constante. Com uma máquina problemática que não pode funcionar por período de tempo algum, sem que isso resulte em dano adicional, o sinal de vibração pode ser gravado como dados .wav enquanto a máquina funciona por um breve período de tempo.
Módulo de teste de eixos-árvore
O kit de avaliação de eixos-árvore SKF foi desenvolvido em conjunto com a SKF Machine Tool Precision Services, realizando nove testes em eixos-árvore de máquinas-ferramenta (fig. 7):
  • Desbalanceamento
  • Condição mecânica
  • Condição do rolamento
  • Desvio da ponta da ferramenta
  • Força de fixação (ISO, HSK)
  • Distância EM
  • Tensão da correia
  • Precisão da velocidade
  • Frequência de ressonância
Módulo Idler Sound Monitor SKF
Desenvolvido para detecção precoce de falhas nos rolos esticadores de retorno e suporte de correias transportadoras em indústria como mineração e fabricação de cimento, o módulo Idler Sound Monitor SKF permite que os usuários façam distinção entre rolos esticadores bons e defeituosos (fig. 8). A utilização desse módulo ajuda a detectar:
  • Rolamentos danificados em esticadores
  • Falta de lubrificação nos rolamentos
  • Invólucros de esticadores danificados
  • Atrito de metal com metal
  • Ronco decorrente de abrasão com correias transportadoras
  • Rolamentos prestes a engripar
Módulo Rota
O módulo Rota (fig. 9) permite que os usuários realizem a coleta de dados de rotina, usando uma abordagem de vários parâmetros para coletar e direcionar dados que ajudem a diagnosticar as falhas das máquinas. Os usuários podem configurar um canal único e medições triaxiais duplas ou simultâneas usando o software SKF @ptitude Analyst. As medições podem ser em sequência para a coleta mais eficiente dos dados independentemente de seu local na hierarquia de seu banco de dados de medição.
SKF logo