Analisadores de vibrações

Analisadores/coletores de dados SKF Microlog

A versatilidade, confiabilidade e funcionalidade incomparáveis fizeram da série de coletores de dados SKF Microlog Analyzer a escolha preferida em unidades de monitoramento da condição portáteis. Desenvolvida para ajudar os usuários a estabelecer ou aprimorar um programa existente de monitoramento da condição, a linha inclui instrumentos baseados em rotas, que funcionam com poderosos sistemas de software de manutenção preditiva SKF, e instrumentos independentes, que oferecem recursos de análise de aconselhamento e sinalização imediatos.

A principal linha de analisadores e coletores de dados portáteis do setor

Os analisadores SKF Microlog cuidam das tarefas necessárias para realização de manutenção preditiva em máquinas rotativas de inúmeras indústrias, tornando fácil coletar, analisar, utilizar e compartilhar dados sobre condições de máquinas. Os Analisadores SKF Microlog são certificados para uso em áreas perigosas que exigem certificações de Classe I, Divisão 2 ou Zona 2 ATEX. 
  • SKF Microlog Analyzer AX (fig. 1)
  • SKF Microlog Analyzer GX (fig. 2)

Captura de dados de uma variedade de fontes

Os Analisadores SKF Microlog coletam automaticamente medições tanto dinâmicas (vibração) quanto estáticas (processo) de praticamente qualquer fonte, incluindo:
  • Acelerômetros portáteis
  • Acelerômetros instalados magneticamente
  • Sensores de vibração instalados permanentemente
  • Sistemas de monitoramento on-line

Você também pode coletar medições de temperatura com um sensor infravermelho, sem contato ou com uma sonda de contato. Independentemente do seu programa de monitoramento da condição estar apenas começando ou passando para o próximo nível, a série SKF Microlog pode cuidar de todas as tarefas necessárias para a realização de manutenção em uma ampla variedade de máquinas rotativas.
SKF logo