Analisador SKF Microlog série AX - CMXA 80

SKF Microlog Analyzer AX
O analisador SKF Microlog série AX leva a coleta de dados com base em rotas a um novo patamar. Com seu desempenho em quatro canais, flexibilidade de escolher e adicionar módulos aplicativos e uma tela ampla que proporciona uma apresentação rápida e fácil dos dados, o SKF Microlog AX é uma grande novidade.

A série AX oferece:
  • Capacidades de medição de vibrações triaxial ou de quatro canais simultaneamente
  • Atualizações do mostrador e taxa de tempo real rápidas
  • Certificado para uso em áreas perigosas
  • Display VGA de 6,4" com cores nítidas para visualização fácil, em qualquer condição de iluminação
  • Suporte multilíngue - 15 opções de idioma

Tecnologia avançada de monitoramento de vibrações - personalizável de acordo com as aplicações específicas dos usuários

Os usuários têm uma variedade de módulos aplicativos à sua escolha, podendo criar um dispositivo personalizado que atendam às suas exigências individuais e que permita aos usuários realizarem tarefas avançadas, como:
  • Testes de impacto
  • Gravação digital
  • Análise modal
  • Balanceamento em múltiplos planos
  • Rampa de subida/descida

...tudo isso com o mesmo dispositivo. O SKF Microlog AX é fornecido com todo o pacote de módulos SKF Microlog instalado. Para maior funcionalidade, as unidades podem ser atualizadas para modelos mais avançados. Basta adquirir o módulo e digitar a chave de licença fornecida.

Compatível com o SKF @ptitude Analyst

O Analisador SKF Microlog AX é compatível com o software SKF @ptitude Analyst 7.x ou posterior. O SKF @ptitude Analyst é um componente do SKF @ptitude Monitoring Suite, um pacote de software abrangente que integra dados de uma ampla variedade de dispositivos portáteis e on-line de aquisição de dados da SKF.

Acessórios SKF Microlog

Muitos acessórios SKF Microlog estão disponíveis para aprimorar, ainda mais, o seu programa de monitoramento da condição. Visite o Catálogo de Acessórios SKF Microlog para visualizar os vários acessórios que podem complementar o seu SKF Microlog

Kit SKF Microlog Marine Monitoring

O tempo de funcionamento de um navio depende da disponibilidade das máquinas a bordo. Nesse contexto, ser capaz de identificar maneiras de avaliar as condições das máquinas auxiliares, sem a necessidade de desmontar o equipamento, é talvez ainda mais importante. O Kit SKF Microlog Marine Monitoring (CMXA MX-SL/CMXA MXP-SL) é um meio confiável e com boa relação custo-benefício de se aproximar da manutenção baseada na condição - e de, consequentemente, otimizar as operações do navio.
SKF logo