Analisador SKF Microlog - CMXA 51-IS (intrinsecamente seguro ATEX)

SKF Microlog CMXA 51-IS
O analisador SKF Microlog CMXA 51-IS intrinsecamente seguro é um instrumento de mão, resistente e portátil, que permite a coleta de dados de vibração, processo e dinâmicos em ambientes perigosos.

Com certificação ATEX de zona 0, o SKF Microlog CMXA 51-IS é ideal para programas de manutenção proativa em instalações de gás, petróleo e petroquímicas, usinas de tratamento de água e farmacêuticas ou qualquer instalação cujas atmosferas explosivas impeçam o uso de qualquer instrumentação eletrônica que não seja altamente certificada.

Compatível com o SKF @ptitude Analyst

O Analisador SKF Microlog CMXA 51-IS é compatível com o software SKF @ptitude Analyst 7.x ou posterior. O SKF @ptitude Analyst é um componente do SKF @ptitude Monitoring Suite, um pacote de software abrangente que integra dados de uma ampla variedade de dispositivos portáteis e on-line de aquisição de dados da SKF.

Acessórios SKF Microlog

Muitos acessórios SKF Microlog estão disponíveis para aprimorar, ainda mais, o seu programa de monitoramento de condições. Visite o Catálogo de Acessórios SKF Microlog para visualizar os vários acessórios que podem complementar o seu SKF Microlog
SKF logo