Analisador SKF Microlog série GX - CMXA 75

Analisador SKF Microlog série GX
Desenvolvido para engenheiros de manutenção de diversas áreas, a série GX do analisador SKF Microlog compreende analisadores FFT e coletores de dados portáteis com base em rotas, de um a quatro canais e de alto desempenho.

Quatro canais e entrada triaxial simultânea com entrada de tacômetro separada permitem uma coleta de dados mais rápida e mais abrangente, sem aumentar o tempo de coleta.

Com um processador de dados robusto e de alta velocidade, o modelo SKF Microlog CMXA 75 captura medições dinâmicas (de vibração) e estáticas (de processos), dentro e fora de rotas, de várias fontes.

O SKF Microlog série GX é fornecido com todo o pacote de módulos SKF Microlog instalado. Para maior funcionalidade, as unidades podem ser atualizadas para modelos mais avançados. Basta adquirir o módulo e digitar a chave de licença fornecida.

Compatível com o SKF @ptitude Analyst

O Analisador SKF Microlog GX é compatível com o software SKF @ptitude Analyst 7.x ou posterior. O SKF @ptitude Analyst é um componente do SKF @ptitude Monitoring Suite, um pacote de software abrangente que integra dados de uma ampla variedade de dispositivos portáteis e on-line de aquisição de dados da SKF.

Acessórios SKF Microlog

Muitos acessórios SKF Microlog estão disponíveis para aprimorar, ainda mais, o seu programa de monitoramento de condições. Visite o Catálogo de Acessórios SKF Microlog para visualizar os vários acessórios que podem complementar o seu SKF Microlog

Kit SKF Microlog Marine Monitoring

O tempo de funcionamento de um navio depende da disponibilidade das máquinas a bordo. Nesse contexto, ser capaz de identificar maneiras de avaliar as condições das máquinas auxiliares, sem a necessidade de desmontar o equipamento, é talvez ainda mais importante. O Kit SKF Microlog Marine Monitoring (CMXA MX-SL/CMXA MXP-SL) é um meio confiável e com boa relação custo-benefício de se aproximar da manutenção baseada na condição - e de, consequentemente, otimizar as operações do navio.
SKF logo