Sistemas de detecção de proximidade/correntes parasitas 

Sistema de detecção de correntes parasitas
A SKF oferece uma seleção de sistemas de detecção de correntes parasitas, também chamados de sistemas de detecção de proximidade, para garantir o transdutor mais apropriado para o monitoramento e proteção das máquinas. A simplicidade e o projeto robusto dos sistemas de corrente parasita SKF permitem que eles suportem as temperaturas e produtos químicos tipicamente encontrados no inóspito ambiente Industrial.

Sistemas de detecção de correntes parasitas

Sondas de correntes parasitas medem movimentos radiais ou axiais de eixos. Ela é montada transversalmente ou do lado de uma tampa de rolamento e observa o movimento do eixo em relação à sua posição de montagem. Um sistema de detecção de correntes parasitas compreende uma sonda, um driver (oscilador-demodulador) e um cabo de extensão. 

Os sistemas de detecção de correntes parasitas têm uma excelente resposta de frequência. Eles não têm um limite de frequência inferior e medem a posição axial do eixo, bem como a vibração. 

Enquanto os sistemas de corrente parasita oferecem excelente resposta de frequências altas, o deslocamento em típicas frequências de malha de lâminas e engrenagens é pequeno (você pode usar um acelerômetro para aumentar o sistema de corrente parasita quando altas frequências forem um problema).

Padrão API 670

O American Petroleum Institute (API) publicou o padrão 670 para auxiliar na aquisição de sistemas padronizados de monitoramento de temperatura, posição de eixo e vibração sem contato. O padrão baseia-se no conhecimento e experiência acumulados pelos fabricantes de sistemas de monitoramento e refinarias de petróleo.

O Padrão API 670 é uma ferramenta de referência inestimável para todos os usuários e fabricantes de máquinas, sendo altamente recomendado como guia para definição, aquisição e instalação de sistemas de monitoramento de máquinas.

Seleção de um sistema de detecção de correntes parasitas

Os sistemas de detecção de correntes parasitas SKF são constantemente testados em desempenho e temperatura como parte de um esforço contínuo para aprimorar o que já é a melhor sonda disponível para medição de vibração em equipamentos rotativos. Eles estão disponíveis com revestimento de fibra de vidro e blindado e podem ser oferecidos com certificação ATEX (Sira)/CSA/FM.

A SKF também oferece uma variedade de acessórios disponíveis para os sistemas de detecção de correntes parasitas, incluindo sondas e drivers, dispositivos de montagem, compartimentos e muito mais. Consulte o Catálogo de sistemas de detecção de correntes parasitas para uma descrição dos vários acessórios disponíveis para sistemas de detecção de correntes parasitas.
SKF logo