Sensores de vibração

Sensores de vibração
Com o sensor apropriado para fornecer as informações operacionais críticas, a máquina opera em uma condição mais segura, tanto para a máquina quanto para o pessoal que a opera.

As várias condições operacionais, no que se refere a extremos de temperatura, campos magnéticos, faixa de vibrações, faixa de frequências, compatibilidade eletromagnética (EMC) e descarga eletrostática (ESD), determinam a qualidade de sinal necessária para uma variedade de sensores.

Medição de vibração

A medição de vibração é um assunto complexo. A SKF otimizou sua seleção de sensores de vibração para obter o melhor desempenho, em uma variedade de aplicações industriais, com sua linha de sistemas de instrumentação de vibração.

Variedade de sensores

O Catálogo de Sensores de vibração SKF apresenta uma série de sensores industriais e acessórios comprovados que atendem às suas necessidades específicas. Use este catálogo abrangente como guia de referência - ele está dividido nas seguintes categorias:
  • Seleção de sensores
  • Acelerômetros industriais para aplicações difundidas
  • Acelerômetros econômicos
  • Acelerômetros com cabo integrado
  • Acelerômetros com faixa de temperaturas estendida
  • Sensores de vibração e temperatura combinados
  • Sensores aprovados para áreas perigosas (instruções para instalação em áreas perigosas estão disponíveis para download)
  • Sensores de velocidade
  • Acelerômetros para análise portátil
  • Sensores para aplicações especiais (baixa frequência, alta frequência, máquinas-ferramenta, aceleração e AEE, pequeno diâmetro)
  • Requisitos para instalação e montagem de sensores de vibração
  • Cabos e acessórios para sensores de vibração
  • Hardware para montagem
Também é possível consultar nossas páginas de seleção de sensores, que contêm os diversos sensores disponíveis para uso nos setores industriais mais comuns.

Catálogo de Sensores de Vibração SKF

O Catálogo de Sensores de Vibração SKF contém os vários sensores de vibração, cabos, acessórios e hardware para montagem que a SKF oferece, e agrupados em uma das seguintes categorias:
  • Sensores de vibração
  • Ajuda sobre a escolha de sensores
  • Diretrizes de instalação e montagem
  • Cabos e conectores de sensores
  • Acessórios para montagem

Seleção de sensores e acessórios

SKF logo