Seleção de sensores - Uso geral, indústria de alimentos e bebidas

Veja, a seguir, as principais características exigidas de um sensor de vibração de qualidade para a indústria de alimentos e bebidas, juntamente com as justificativas:
  • Baixa resposta de frequência = 1,0 Hz: Para a baixa velocidade de rotação dos cilindros
  • Pequeno tamanho físico: Restrições de acesso e rolamento pequeno
  • Precauções contra corrosão: Fluido de limpeza e ataque químico
  • Cabo integrado ou conector/cabo IP 68: Ambiente lavado com frequência

Bom - monitoramento genérico:

Melhor
- solidez na instalação

Ótimo - frequência e precisão:
SKF logo