Seleção de sensores de vibração

Indústria do petróleo
Indústria de alimentos e bebidas
Indústria de geração de energia
Indústria de energia eólica
Indústria de cimento
A variedade de sensores de vibração oferecidos é grande, pois um sensor de vibração tem muitas características diferentes que podem variar, incluindo a medição de fatores relacionados, como resposta de frequência, sensibilidade e precisão. Características físicas, como classificação de temperatura, tamanho e orientação dos conectores, também devem ser consideradas.

Veja, a seguir, um guia sobre a experiência da SKF na utilização de sensores nos setores industriais mais comuns que empregam monitoramento de vibrações.

Para cada setor, as quatro principais características exigidas de um sensor de vibração de qualidade estão indicadas e explicadas. As opções em sensores industriais são avaliadas como a seguir:
  • Bom - Uma opção genérica, com características de medição e físicas adequadas para programas de monitoramento de condições, na qual a tendência dos dados é analisada e uma precisão absoluta não é importante.
  • Melhor - Uma opção genérica, com características de medição e físicas adequadas para programas de monitoramento de condições, mas com um recurso específico, como uma faixa de temperaturas mais extensa ou uma orientação de montagem mais apropriada para a aplicação.
  • Melhor - Uma opção excelente, com características de medição e físicas otimizadas, mas que também oferece o mais longo histórico de confiabilidade comprovada. Esta é particularmente indicada para aplicações em máquinas críticas, nas quais o sensor pode ser utilizado em funções relacionadas à segurança, como proteção de máquinas.

Veja, a seguir, uma lista dos setores industriais mais comuns que empregam monitoramento de vibrações. A experiência da SKF na utilização de sensores pode ajudá-lo a selecionar o melhor sensor de vibração para a indústria em questão.

A SKF oferece uma variedade de acessórios que estão disponíveis para sensores de vibração, incluindo cabos de sensores, conectores, acessórios de montagem e muito mais. Consulte o Catálogo de Sensores de Vibração da SKF para obter a descrição dos vários acessórios disponíveis para sensores de vibração.

Setores industriais comuns

SKF logo