Sensores sem contato

Vibrômetro a laser SKF

Vibrômetro a laser SKF
O equipamento de medição empregado nos ambientes de produção requer um projeto compacto e robusto, adequado aos desafios enfrentados nas rigorosas áreas industriais. O Vibrômetro a laser SKF
(série MSL-7000) combina um único projeto integrado e robusto, com as claras vantagens da medição de vibração a laser sem contato.

Com um foco especial nos resultados de medições confiáveis, o Vibrômetro a laser SKF produz resultados ideais em cada superfície de medição, independentemente das condições ambientais. Essas excelentes propriedades fazem dele a opção número 1 para inspeção de qualidade acústica integrada ao processo.

O Vibrômetro a laser SKF é um aparelho sem contato, livre de desgastes e não requer
mecanismos servo ou proteção contra ruído para a realização de medições.

Monitoramento da condição

O Vibrômetro a laser SKF completa a linha de sensores de vibração da SKF com um sensor avançado e proporcional de velocidade sem contato, que pode ser usado juntamente com produtos de monitoramento da condição, como o SKF Microlog para medições e monitoramento avançados.

O sensor proporciona aos engenheiros de manutenção recursos adicionais para o monitoramento em campo, como:
  • Medições em áreas de difícil alcance
  • Medições em peças quentes ou giratórias
  • São possíveis até mesmo medições através de vidro

Controle de qualidade

O Vibrômetro a laser SKF mede o ruído transmitido pelas estruturas de modo confiável e sem contato. Os dados adquiridos oferecem informações valiosas sobre a qualidade da fabricação e conformidade com os limites de emissão acústica de um produto. A integração direta do Vibrômetro a laser SKF em uma linha de produção cria um
sistema de controle de qualidade em tempo real que permite decisões de REPROVAÇÃO com base na vibração transmitida pelas estruturas. O sensor permite a fácil integração à linha de manufatura e aceita a redefinição flexível dos lotes de fabricação.
SKF logo