Seleção de sensores - Indústrias de petróleo e gás, refino e petroquímica

Veja a seguir as principais características exigidas de um sensor de vibração de qualidade para as indústrias de petróleo e gás, refino e petroquímica, juntamente com as justificativas:
  • Certificações ATEX/NEC: Área perigosa
  • Resposta de frequência de, pelo menos, de 10 Hz a 10 kHz: Para turbinas, lâminas e engrenagens
  • Precisão de sensibilidade de ±5%: Pode ser utilizado para desarme de máquinas API 670
  • Alta blindagem contra EMI/RFI: Pode ser utilizado para desarme de máquinas API 670

Bom - monitoramento em áreas de Classe I, Divisão 2:

Melhor
- monitoramento em áreas intrinsecamente seguras:

Ótimo - alta precisão e muita experiência:
  • CMSS 793-EE (-FM, -CA) (fig. 9)
  • CMSS 797-EE (-FM, -CA) (fig. 10)
  • CMSS 793V-EE (-FM, -CA) (fig. 11)
SKF logo