Seleção de sensores - Indústria de geração de energia

Veja a seguir as principais características exigidas de um sensor de vibração de qualidade para a indústria de geração de energia (combustível fóssil, nuclear, hidrelétrica), juntamente com as justificativas:
  • Velocidade e/ou aceleração: Para vibração absoluta de eixos
  • Alta temperatura, ≥ 120 °C (≥ 250 °F): Para vazamentos de vapor
  • Precisão de sensibilidade de ±5%: Pode ser utilizado para desarme de máquinas API 670
  • Alta blindagem contra EMI/RFI: Ambiente de alta-tensão 

Bom - monitoramento genérico:

Melhor
- temperaturas elevadas:

Ótimo - maior precisão:
SKF logo