Seleção de sensores - Indústria de geração de energia (turbina eólica)

Veja a seguir, as principais características exigidas de um sensor de vibração de qualidade para a indústria de geração de energia (turbina eólica), juntamente com as justificativas:
  • Resposta de frequências muito baixas (-6 dB a 1,0 Hz): Requisito Germanischer Lloyd
  • Tamanho físico pequeno e compacto: Locais com espaço restrito
  • Componentes acondicionados: Simplicidade para OEMs de turbinas eólicas
  • Cabo integrado: É oneroso ter que ir até o local por causa de um conector solto

A melhor - Sensibilidade para análise:
SKF logo