Sensores de vibração

Grupo de sensores de vibração 1
Com o sensor apropriado para fornecer as informações operacionais críticas, a máquina opera em uma condição mais segura, tanto para a máquina quanto para o pessoal que a opera.

Condições operacionais variadas em relação a extremos de temperatura, campos magnéticos, faixa de vibrações, faixa de frequências, condições de compatibilidade eletromagnética (EMC) e descarga eletrostática (ESD) e a qualidade de sinal necessária exigem uma variedade de sensores.

Medição de vibração

A medição de vibração é um assunto complexo. A SKF otimizou a seleção de sensores de vibração na linha de sistemas de instrumentação de vibração para obter o melhor desempenho em uma variedade de aplicações industriais.

Variedade de sensores

O Catálogo de Sensores de vibração SKF apresenta uma série de sensores industriais e acessórios comprovados que atendem às suas necessidades específicas. Use este catálogo abrangente como guia de referência - ele está dividido nas seguintes categorias:
  • Seleção de sensores
  • Acelerômetros industriais para aplicações difundidas
  • Acelerômetros econômicos
  • Acelerômetros com cabo integrado
  • Acelerômetros com faixa de temperaturas estendida
  • Sensores de vibração e temperatura combinados
  • Sensores aprovados para áreas perigosas (instruções para instalação em áreas perigosas estão disponíveis para download)
  • Sensores de velocidade
  • Acelerômetros para análise portátil
  • Sensores para aplicações especiais (baixa frequência, alta frequência, máquinas-ferramenta, aceleração e AEE, pequeno diâmetro)
  • Requisitos para instalação e montagem de sensores de vibração
  • Cabos e acessórios para sensores de vibração
  • Hardware para montagem
Também é possível consultar nossas páginas de seleção de sensores, que contêm os diversos sensores disponíveis para uso nos setores industriais mais comuns.

Catálogo de Sensores de vibração SKF

O Catálogo de Sensores de vibração SKF contém os vários sensores de vibração, cabos, acessórios e hardware para montagem oferecidos pela SKF agrupados em uma das seguintes categorias:
  • Sensores de vibração
  • Ajuda sobre a escolha de sensores
  • Diretrizes de instalação e montagem
  • Cabos e conectores de sensores
  • Acessórios para montagem

Sensores de vibração

SKF logo