Módulo de análise e relatório

Importe automaticamente dados para o seu PC

O Módulo de análise e relatório (ARM) da SKF é um aplicativo de suporte com base em PC para SKF Microlog que permite transferência, exibição e análise automáticas de dados de medição gerados por módulos aplicativos executados nos instrumentos SKF Microlog séries AX e GX.

Com o Módulo de análise e relatório, os dados são armazenados em um formato de arquivo nativo que incorpora todos os dados originais do módulo, bem como entradas do usuário, como cursores, opções de display, notas e anotações. Os dados podem ser facilmente transferidos para diversos formatos diferentes de arquivos, entre eles Microsoft Excel, PDF e arquivos UFF Tipo 58 (para trabalho de análise modal).

Os recursos de pós-processamento do Módulo de análise e relatório permitem que os usuários obtenham o máximo dos módulos SKF Microlog. Os dados de domínio do tempo podem ser processados, usando-se rotinas Fast Fourier Transform (FFT) em espectros e gráficos de cascata ou espectrogramas padronizados e os dados espectrais podem ser transformados em Cepstrum ou Power Spectrum. Os dados da série de tempo também podem ser processados, usando-se a tecnologia de análise de envelope da SKF para fornecer dados gE para análise de corpos rolantes do rolamento.


Há suporte para os seguintes módulos:

  • Analisador
  • Balanceamento
  • Teste de impacto
  • Gravador
  • Função de resposta de frequência
  • Rampa de subida/descida (RuCd)
  • Verificação de conformidade

Recursos-chave

  • Displays gráficos potentes com recursos avançados de análise
  • Processamento digital de sinal (DSP) que inclui análise de envelope
  • Gestão e edição de arquivos de configuração de Verificação de Conformidade no SKF Microlog
  • Resultados da Verificação de Conformidade combinados para gerar gráficos de tendências
  • Exportação de dados para arquivos UFF (tipo 58), permitindo importação fácil em aplicativos de análise estrutural
  • Exportação de lotes de dados para Microsoft Excel, permitindo consolidação de várias medições em uma única pasta de trabalho com várias guias ou pastas de trabalho separadas
  • Criação de documentos do Microsoft Word a partir dos dados
  • Relatórios de balanceamento personalizados criados no Microsoft Word
  • Exportação de medições para arquivos PDF, HTML ou ASCII
  • Transferência de dados de medição de e para o SKF @ptitude Analyst com a versão complementar (incluída nas licenças CMSW 7300 e CMSW 7400)

Gráficos do módulo de análise e relatório

Exemplos de gráficos do módulo de análise e relatório incluem:
  • Gráfico de cascata padronizado (fig. 1)
  • Gráfico órbita (fig. 2)
  • Função de transferência - gráfico de Função de resposta em frequência (FRF) (fig. 3)
  • Gráfico no domínio do tempo (fig. 4)
SKF logo