Software para teste de motores elétricos 

MTA
Este software traz todo o poder do software da série AWA para os analisadores digitais de motores SKF (Baker DX). Esse software cria bancos de dados de trabalho e relatórios abrangentes, e desenvolve gráficos de tendências para controle dos motores.

DC MTA
Este software cria bancos de dados de trabalho e relatórios abrangentes, e desenvolve gráficos de tendências para controle dos motores em motores CC. Esse software foi desenvolvido especificamente para uso em testes de bobinas de campo, induzidos e máquinas CC. 

AWA
Todas as unidades AWAIV funcionam com software completo de análise para proporcionar resultados confiáveis, repetíveis e com tendências a partir de uma vasta gama de capacidades de teste. Esse software tem total funcionalidade de banco de dados para programas de manutenção preditiva.

VFD4000
O VFD4000 é um módulo de acionamento de frequência variável para a série EXP4000 de analisadores dinâmicos. Ele mostra como a frequência, a velocidade, o torque e o nível de tensão variam em relação ao tempo, permitindo a identificação da sobrecarga transiente do motor pelo acionamento de frequência variável.

CM4000
O CM4000 é um módulo de monitoramento contínuo para os testadores da série EXP4000. Ele permite que os usuários obtenham informações em tempo real sobre um motor em operação. 

T4000
O T4000 é um módulo de torque para analisadores da série EXP4000 dinâmicos. Ele permite que os usuários obtenham provas conclusivas de problemas através da análise de torque.

V4000
O V4000 é um módulo de vibração para analisadores da série EXP4000 que faz análise de vibrações (usando-se o método "Haystack".

DC4000
O DC4000 é um módulo de análise para o analisador da série EXP4000, para análise e documentação de máquinas CC.

DT4000
O DT4000 é um módulo desktop para o EXP4000. Ele permite que os usuários tragam todo o poder do instrumento EXP4000 para o desktop, incluindo a capacidade de visualizar todos os resultados de teste e criar relatórios com rapidez e facilidade no seu desktop. 

SKF Motor Condition Surveyor 
O SKF Motor Condition Surveyor compara automaticamente os dados coletados pelo Sistema de Análise On-line de Motores SKF – NetEP com parâmetros definidos pelo usuário, indicando a condição de uma máquina monitorada
SKF logo