SKF @ptitude Analyst e SKF @ptitude Inspector

Uma solução de software abrangente com poderosas capacidades de diagnóstico e análise

O SKF @ptitude Analyst oferece armazenamento, análise e recuperação de informações complexas sobre ativos, de maneira rápida, eficiente e confiável. Ele pode ser dimensionado de acordo com as suas necessidades específicas, seja em rondas de inspeção por operadores, coleta periódica e on-line de dados de monitoramento da condição ou aconselhamento especializado e análise profunda de vibrações.

Software adaptado às necessidades do usuário SKF Microlog Inspector/MARLIN

SKF @ptitude Inspector
SKF @ptitude Inspector é o software SKF @ptitude Analyst especificamente voltado para uso em ODR. Aliado ao sistema SKF Microlog Inspector/SKF MARLIN, ele permite que a equipe de operações faça as próprias rondas, coletando dados de processo, inspeção e condição da máquina com facilidade e rapidez na unidade do tamanho da palma da mão.

Aplicativos e complementos que suportam o SKF @ptitude Analyst

O SKF @ptitude Monitoring Suite é uma solução de software modular que se adequa às suas necessidades. Você pode adicionar ou remover funcionalidade à medida que seu sistema se expande ou otimizá-la de acordo com as necessidades de monitoramento de condições (fig 1). A folha de dados lista os aplicativos opcionais e os principais complementos de aplicativos disponíveis para o SKF @ptitude Analyst e o SKF @ptitude Inspector.
SKF logo