SKF Multilog On-line System IMx-C

SKF Multilog On-line System IMx-C
O SKF Multilog On-line System IMx-C é um componente-chave em um sistema avançado de monitoramento de condições. Trata-se de uma unidade de medição robusta desenvolvida para ambientes industriais rigorosos. Ele pode ser instalado em uma sala de controle do cliente ou combinado com ambientes especiais e fontes de alimentação exclusivas para atender às necessidades do cliente.

Juntamente com o SKF @ptitude Monitoring Suite, o SKF Multilog IMx-C proporciona um sistema completo para:
  • Detecção e prevenção de falhas com antecedência
  • Reconhecimento automático para correção de condições existentes ou iminentes
  • Manutenção avançada com base nas condições para melhorar a confiabilidade, a disponibilidade e o desempenho das máquinas

Cada SKF Multilog IMx-C é equipado com 16 entradas de sinais analógicos e configuráveis para uma variedade de sensores. A unidade atua como sistema de monitoramento das condições da máquina com várias outras unidades em uma rede com o SKF @ptitude Monitoring Suite.
SKF logo