SKF Multilog On-line System IMx-R 

SKF Multilog On-line System - IMx-R
O SKF Multilog On-line System IMx-R é a próxima geração de soluções poderosas e econômicas para veículos ferroviários. Trata-se de uma unidade de medição robusta desenvolvida para ambientes industriais rigorosos. Cada SKF Multilog IMx-R é equipado com 20 entradas de sinais analógicos. As entradas de sinais dinâmicos são configuráveis para uma variedade de sensores.

Juntamente com o software SKF @ptitude Observer, o SKF Multilog IMx-R proporciona um sistema completo para:
  • Detecção e prevenção de falhas com antecedência
  • Aviso automático para correção de condições existentes ou iminentes
  • Manutenção avançada com base nas condições para melhorar a confiabilidade, a disponibilidade e o desempenho das máquinas
SKF logo