SKF Multilog On-line System IMx-S

Gabinete aberto do SKF Multilog IMx-S 32
O SKF Multilog On-line System IMx-S é a próxima geração de soluções poderosas e econômicas para uma variedade de aplicações de monitoramento de condições. Trata-se de um componente fundamental em um sistema avançado de monitoramento de condições. Trata-se de uma unidade de medição robusta desenvolvida para ambientes industriais rigorosos.

Juntamente com o software SKF @ptitude Observer, o SKF Multilog IMx-S proporciona um sistema completo para:
  • Detecção e prevenção de falhas com antecedência
  • Aviso automático para correção de condições existentes ou iminentes
  • Manutenção avançada com base nas condições para melhorar a confiabilidade, a disponibilidade e o desempenho das máquinas

Dois modelos diferentes estão disponíveis:
  • SKF Multilog IMx-S 16
  • SKF Multilog IMx-S 32

Cada SKF Multilog IMx-S 16 é equipado com 16 entradas de sinais analógicos, e o SKF Multilog IMx-S 32 é equipado com 32 entradas de sinais.
SKF logo