SKF Multilog On-line System IMx-W

SKF Multilog On-line System - IMx-W
O SKF Multilog On-line System IMx-W é a próxima geração de soluções poderosas e econômicas dedicadas ao monitoramento da condição de turbinas eólicas. Trata-se de uma unidade de medição robusta desenvolvida para instalação em parques eólicos, em terra ou off-shore.

Cada SKF Multilog IMx-W é equipado com 16 entradas de sinais analógicos. As entradas de sinais dinâmicos são configuráveis para uma variedade de sensores. Juntamente com o software SKF @ptitude Observer, o SKF Multilog IMx-W oferece um sistema completo para:
  • Detecção e prevenção de falhas com antecedência
  • Aviso automático para correção de condições existentes ou iminentes
  • Manutenção avançada com base nas condições para aprimorar a confiabilidade, a disponibilidade e o desempenho
SKF logo