Sistema de análise on-line de motores SKF NetEP 

Sistema de análise on-line de motores SKF NetEP
A SKF entende as dificuldades enfrentadas quando se tenta reduzir custos e maximizar a confiabilidade e a produtividade de equipamentos elétricos. O sistema de análise on-line de motores SKF NetEP fornece dados em tempo real sobre maquinaria rotativa na comodidade de um escritório ou de qualquer lugar, onde uma conexão com a Internet esteja disponível. Com base nas capacidades de monitoramento da comprovada tecnologia EXP existente, o NetEP viabiliza mecanismos centralizados de coleta de dados conectados a servidores de arquivos de computador para aquisição de dados sobre desempenho de máquinas sem a necessidade de sair em campo. Ele captura continuamente dados de motores e barramentos de várias tensões.

Aumente a vida útil das máquinas

O NetEP fornece continuamente dados sobre sistemas de máquinas e motores que permitem aos profissionais de manutenção manter a maquinaria funcionando de forma otimizada, ao mesmo tempo que evitam paradas onerosas. Esse fluxo de dados proporciona informações de tendência valiosas para auxiliar em decisões de manutenção ou reposição que envolvam sistemas de máquinas. Ele ajuda a prolongar a vida útil dos equipamentos rotativos, fornecendo as informações necessárias para localizar falhas específicas em sistemas de máquinas e motores antes que estas causem um problema de paralisação. O desempenho das máquinas é detectado e analisado em intervalos regulares, minimizando a necessidade de testar cada motor ou gerador com equipamentos portáteis em sua localização (por exemplo, em um MCC ou na localização específica de um motor).

Capacidades de aquisição on-line

O NetEP integra uma ampla gama de capacidades de monitoramento de máquinas dentro de uma estrutura em rede. Essa unidade estacionária coleta dados de até sete barramentos de tensão diferentes com até 32 motores conectados a uma única unidade NetEP. Conecte vários sistemas NetEP a um mesmo servidor e você poderá monitorar milhares de motores situados em qualquer lugar do mundo. O NetEP captura a qualidade da energia a cada 10 segundos e formas de onda ao longo do tempo uma vez por hora.

Avaliação contínua de máquinas rotativas

O sistema NetEP opera com uma medição de tensão por barramento e sensores de corrente instalados para cada motor. Ele analisa mais de 120 parâmetros elétricos e compara os resultados com limites definidos pelo usuário, alertando, caso esses limites sejam excedidos. Alarmes de falha são recebidos através de uma conexão de rede de servidor.

O projeto demonstra nosso compromisso contínuo com a qualidade, a confiabilidade e a vantagem competitiva. O NetEP fornece dados sobre degradação de desempenho dos motores e efeitos do superaquecimento na operação dos motores. Ele também faz um levantamento da eficiência dos motores da planta, determina discrepâncias de carga e identifica cargas oscilantes. Resultados e notificações de problemas são imediatos, mostrando as eficiências operacionais e permitindo que o usuário determine o custo da energia desperdiçada.
SKF logo