SKF Motor Condition Surveyor 

O software SKF Motor Condition Surveyor compara automaticamente os dados coletados pelo sistemas de análise on-line de motores SKF NetEP com parâmetros definidos pelo usuário. Ele indica para o operador as condições de uma máquina monitorada em cinco níveis de status. O software mostra as condições de cada motor na visualização de alarmes, utilizando um esquema de codificação por cores dentro da interface do usuário. Essa codificação por cores é exibida por todo o software, incluindo a árvore de motores, para fácil identificação do status dos motores. A visualização em árvore também mostra o mapeamento dos barramentos de tensão e a hierarquia das máquinas na planta.

Use a visualização de múltiplos motores do software Surveyor para monitorar o status dos motores, a partir de uma única tela. Marcadores, cursores, zoom, escala e outras ferramentas facilitam uma navegação rápida de grandes quantidades de dados para confirmar alarmes e permitem a tomada de decisões informadas sobre processos de máquinas.

Tendências com o SKF Motor Condition Surveyor

O software fornece dados sobre 120 parâmetros diferentes e produz alarmes com base em 38 parâmetros. Alguns parâmetros coletam dados de tendência a cada 10 segundos, enquanto outros coletam dados uma vez por hora. Essa abordagem de 24 horas por dia e sete dias por semana ao tratamento de dados permite um monitoramento de sistema completo, incluindo os hábitos de operação do terceiro turno. O software mostra o tempo, os dados e os horários de partida e parada de cada máquina monitorada, colocando os dados ao alcance do usuário. Como o monitoramento de máquinas é feito 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano, um sistema de sinalizações de supervisão, cuidado e atenção indica para o usuário que uma determinada condição da máquina monitorada exige atenção. O software também permite que o operador marque e analise automaticamente a condição do rotor. O software inclui um banco de dados de referência sobre 30 mil rolamentos para auxiliar na identificação de falhas em rolamentos.
SKF logo