SKF Wireless Machine Condition Sensor - CMWA 8800

SKF Wireless Machine Condition Sensor
O SKF Wireless Machine Condition Sensor combina um sensor, um coletor de dados e um rádio em um único dispositivo compacto a bateria, que mede dados relacionados à vibração e à temperatura. Este sistema único, aprovado para uso em áreas perigosas que exigem certificação ATEX Zona 0, proporciona um monitoramento ideal do equilíbrio de fábrica, transmitindo sem fios dados estáticos e dinâmicos para o software SKF @ptitude Monitoring Suite.

O SKF Wireless Machine Condition Sensor usa o protocolo de comunicação WirelessHART™ e oferece um meio simples, confiável e seguro de expandir a manutenção baseada na condição nas áreas de fábricas onde o custo de instalação de sistemas com fio é proibitivo, disponibilizando dados para os sistemas existentes de controle de processos e de informação. Para superar eventuais obstáculos relacionados à comunicação sem fios, os sensores podem ser configurados para operar como nós de roteamento, o que permite que eles retransmitam dados de outros sensores.

Informações adicionais sobre produtos
Se você deseja receber informações adicionais sobre o SKF Wireless Machine Condition Sensor no lançamento do produto, clique aqui e envie o formulário de consulta com suas informações de contato. Um representante da SKF entrará em contato com informações sobre o SKF Wireless Machine Condition Sensor.

Observe que seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário. Caso seu programa de e-mail não seja compatível com o formulário, envie as informações por e-mail diretamente para Nanette.Irwin@skf.com.

Visão geral do SKF Wireless Machine Condition Sensor

SKF logo