Acessórios para sistemas de proteção

A SKF possui uma ampla variedade de acessórios para complementar o seu sistema de proteção distribuída. De software a transmissores de condições de máquinas e monitores, a SKF tem os acessórios necessários para o monitoramento e proteção em tempo real de máquinas críticas.
Software de exibição de dados e configuração do SKF Multilog DMx Manager (CMSW 6200)
O software SKF Multilog DMx Manager oferece configuração abrangente de alarmes, processamento de dados e transdutores em uma interface de usuário fácil de usar. O software também oferece exibição em tempo real de valor escalar, forma de onda de tempo, FFT e dados orbitais dos canais de monitoramento de módulos do SKF Multilog DMx. Para necessidades mais abrangentes em monitoramento de condições e análise, uma interface para o SKF @ptitude Monitoring Suite está disponível.
Interface de vibração absoluta de eixo (ASv) CMSS 690
A interface do CMSS 690 (fig. 1) é um dispositivo de interface de acessório projetado para proporcionar capacidade de medição de vibração absoluta de eixo para sistemas de monitoramento de vibrações que não oferecem este recurso. Ele aprimora sistemas de monitoramento de vibrações que oferecem a medição de vibração absoluta de eixo, mas que não têm acesso a sinais não processados de sensores para dispositivos externos de aquisição de dados. O CMSS 690 é uma interface. Ele não oferece proteção ou funcionalidade de monitoramento de condições alguma.
Série CMSS 500 de transmissores de condições de máquinas (MCT)
A série CMSS 500 de MCTs (fig 2) converte parte do sinal de entrada para uma saída de 4 - 20 mA proporcional à medição total, podendo ter interface direta com um sistema de controle de processos (PLC ou DCS) já existente. A combinação de transmissores com um controlador lógico programável (PLC) ou sistema de controle distribuído (DCS) resulta em um sistema de monitoramento de vibrações de alta densidade e baixo custo.

Características:
  • Sistema de baixo custo para monitoramento de condições contínuo
  • Montagem compacta em bastidor DIN, para trilhos "G" e "T"
  • Duas saídas de aceleração com buffer
  • Sinal de saída CC de 4-20 mA
  • Tamanho pequeno devido à tecnologia de montagem em superfície (SMT)
Monitores da série CMCP 500
Os monitores da série CMCP 500 (fig 3) são compatíveis com entradas de vibração e temperatura; eles oferecem uma saída de 4 - 20 mA proporcional à medição geral. Cada unidade fornece alimentação ao transdutor associado, processa o sinal para determinar a amplitude total e produz uma corrente CC de 4-20 mA proporcional a uma faixa especificada pelo usuário, como 0-10 mils ou 0-0,5 pol./s.

Características:
  • Alarmes e relés de alerta, perigo e OK
  • Desarme múltiplo
  • Rearme remoto
Transdutores para proteções de máquinas
  • Sensores de proximidade - sistemas de detecção de correntes parasitas
  • Sensores de vibração industriais
  • Sensores de velocidade e acelerômetros para altas temperaturas
SKF logo