SKF Multilog On-line System DMx

SKF Multilog On-line System - DMx
O SKF Multilog DMx oferece uma solução de monitoramento de vibrações de quatro canais que permite atender às exigências do monitoramento de máquinas críticas, do transdutor ao processamento de dados dinâmicos, com um dispositivo intrinsecamente seguro posicionado na estrutura da máquina.

O SKF Multilog DMx tem duas capacidades de monitoramento de vibrações distintas no mesmo módulo: proteção de máquinas e monitoramento de condições.

Esse produto inovador, baseado em Fieldbus, introduz várias novidades na indústria de vibrações. Seu projeto pode proporcionar uma economia significativa nos custos de instalação e colocação em funcionamento, em comparação com os sistemas de monitoramento tradicionais baseados em bastidores.
SKF logo