Produtos personalizados para monitoramento de condições 

Produtos personalizados

Se você tem um requisito de algo que não faça parte da oferta padrão de produtos, talvez possamos ajudá-lo. A capacidade dos parceiros de produtos personalizados da SKF de projetar e fabricar produtos personalizados ou protótipos rápidos oferece soluções para usuários finais e OEMs. Nossos engenheiros de produtos personalizados trabalharão com você para preparar uma especificação simples ou um documento de requisitos do usuário. Nossos projetos satisfarão essas especificações ou requisitos.

Como exemplos de produtos personalizados, podemos citar monitores de poucos canais, mostradores especiais, caixas de comutação especiais para transdutores montados permanentemente, compartimentos para transmissores ou outros dispositivos, sistemas de medição de desvio de eixos e cabos especiais de todos os tipos.

A SKF oferece uma grande variedade de produtos personalizados:
  • Ferramentas e acessórios de montagem de acelerômetros
  • Kits de demonstração e de campo
  • Hardware para montagem de sensores (de proximidade)
  • Cabos de extensão e de instrumentos
  • Sensores de velocidade, processo, temperatura e vibração 
  • Tacômetros 
  • Sistemas de supervisão de turbinas, integração com Wonderware e painéis personalizados
  • E mais...
Acessórios para monitoramento de condições e produtos personalizados (CMCP)
Monitoramento de condições e produtos personalizados (CMCP)
O amplo catálogo de CMCP contém especificações detalhadas dos produtos e o gráfico de aplicações dos produtos CMCP. Nesse catálogo você encontrará:

  • Acessórios para detecção de correntes parasitas
  • Hardware para montagem
  • Instrumentos, cabos de extensão e adaptadores 
  • Kits de demonstração e de campo
  • Sensores de vibração e temperatura
  • Tacômetros / sensores de velocidade / processo
  • Armários e painéis
  • Gráfico de aplicações de produtos CMCP 

Série CMCP 500 de transmissores/monitores monocanal especiais
Monitor da série CMCP 500
Qualquer sistema de monitoramento CMCP 500 de baixo custo pode ser equipado com transmissores padrão de condições de máquinas (MCTs) e/ou transmissores/monitores CMCP especiais. A série CMCP 500 de sistemas de monitoramento de baixo custo e transmissores/monitores especiais, a qual se encontra no catálogo, inclui:

  • Transmissor/monitor de deslocamento
  • Transmissor/monitor de expansão diferencial
  • Transmissor/monitor de expansão de compartimento
  • Transmissor/monitor de posição de válvula
  • Transmissor/monitor de temperatura de RTD isolado
  • Transmissor/monitor de temperatura de termopar isolado
  • Transmissor de velocidade
  • Transmissor/monitor de variável de processo
  • Transmissor/monitor de excentricidade
  • Módulo acessório
  • Compartimentos de sistema/sistemas de monitoramento
  • Conjuntos e mostradores
  • Sistemas de monitoramento completos
  • Software
  • Instrumentação de supervisão de turbinas 

Armários e painéis
Armário CMCP personalizado
A SKF já forneceu mais de 100 painéis e compartimentos integrados personalizados para clientes utilizarem no acondicionamento de produtos como monitores montados em rack, módulos de interface de monitoramento (MIMs), unidades de monitoramento local (LMUs), controladores de turbinas e controles de compressores.

Os produtos são integrados em painéis Rittal e Hoffman ou outros, se exigido pelo cliente. Outros requisitos do cliente já incluíram terminais pré-conectados, distribuição de potência, identificação, barras de aterramento, detectores de fumaça, detectores de temperatura e outros itens. Pacotes completos de projeto e desenho estão disponíveis, tanto em AutoCAD quanto Intergraph. Também oferecemos teste de aceitação em fábrica (FAT) e agendamento de inspeções no cliente, sob solicitação do cliente.

Para detalhes adicionais, entre em contato com o atendimento ao cliente pelo número +1-858-496-3400 (nos EUA) ou 1-800-626-4266 (fora dos EUA), ou envie um e-mail para csg-usa@skf.com

SKF logo