Transmissor de vibrações alimentado pelo loop - CMSS 420VT 

O CMSS 420VT é um transmissor de vibrações de estado sólido alimentado pelo loop. Ele oferece uma saída de 4-20 mA proporcional à vibração total em termos de velocidade.

O CMSS 420VT monitoriza continuamente as condições da maquinaria e transmite essas informações diretamente para um PLC ou DCS para determinar tendências, gerar alarmes e desligar as máquinas. 

Além disso, o CMSS 420VT oferece acesso à saída do transdutor dinâmico. Uma saída com buffer está disponível para conexão temporária de analisadores portáteis para análises detalhadas de falhas nas máquinas.
SKF logo