Transmissores de condições de máquinas (MCT) 

Maximize a utilização das máquinas

Transmissor de condições de máquinas
Os transmissores de condições de máquinas (MCT) agregam valor a equipamentos de produção essenciais ao fornecer informações vitais sobre o desempenho dos rolamentos, o que ajuda a maximizar o potencial de utilização da máquina.

A utilização de MCTs altamente econômicos permite identificar problemas potenciais, antes que estes se deteriorem, de maneira que agendamentos de manutenção e reparo possam ser previstos e os arranjos de produção possam continuar conforme planejado.

Monitoramento contínuo de baixo custo

Você pode instalar permanentemente cada dispositivo de monitoramento independente em uma máquina, proporcionando monitoramento contínuo de parâmetros específicos de desempenho de rolamentos, engrenagens e máquinas em bombas, ventiladores, motores e outras máquinas de uso geral, com baixo custo.

Dispositivos MCT diferentes estão disponíveis para velocidade, envelope de aceleração, aceleração de vibração, deslocamento, posição e temperatura.

MCT série CMSS 530 - transmissor/monitor de velocidade
MCT série CMSS 530
A série CMSS 530 compreende transmissores de velocidade de 4-20 mA. Eles convertem parte do sinal de entrada de banda larga em um sinal proporcional ao valor RMS ou de pico (pico verdadeiro) do sinal de velocidade, podendo ser interfaceados diretamente com um sistema de controle de processos. O MCT proporciona uma visão privilegiada das condições das máquinas.
MCT série CMSS 590 - transmissor/monitor de envelope de aceleração
MCT série CMSS 590
A série CMSS 590 compreende transmissores de envelope de aceleração de 4-20 mA. Utilizados em conjunto com um acelerômetro de baixa impedância, eles processam o sinal de entrada de aceleração de vibração dinâmica para distinguir impactos repetitivos gerados por defeitos de sobrerrolagem em rolamentos ou problemas em redutores de engrenagens.
MCT série CMSS 525 - transmissor/monitor de aceleração de vibração
MCT série CMSS 525
A série CMSS 525 compreende transmissores/monitores de aceleração de vibração. Eles são compatíveis com entradas de acelerômetro piezoelétrico com saída em tensão e fornecem uma saída de 4-20 mA proporcional à medição total. Cada unidade fornece energia ao transdutor associado, processa o sinal de vibração para determinar a amplitude total e produz uma corrente CC de 4-20 mA proporcional a uma faixa especificada pelo usuário, como 0-10 g em detecção de pico RMS. A combinação de transmissores com um sistema PLC ou DCS existente resulta em um sistema de monitoramento de vibrações de alta densidade e baixo custo. Quando especificado com o recurso de alarme, a unidade funciona como um monitor monocanal completo que inclui alarmes de alerta e perigo e relés de saída.
MCT série CMSS 540 - transmissor/monitor de deslocamento
MCT série CMSS 540
A série CMSS 540 compreende transmissores/monitores de deslocamento. Eles são compatíveis com entradas para sondas de proximidade (correntes parasitas) e fornecem uma saída de 4-20 mA proporcional à medição total. Cada unidade fornece energia ao transdutor associado, processa o sinal de vibração para determinar a amplitude total e produz uma corrente CC de 4-20 mA proporcional a uma faixa especificada pelo usuário, como 10 mils em detecção pico a pico. A combinação de transmissores com um sistema PLC ou DCS existente resulta em um sistema de monitoramento de vibrações de alta densidade e baixo custo. Quando especificado com o recurso de alarme, a unidade funciona como um monitor monocanal completo que inclui alarmes de alerta e perigo e relés de saída.
MCT série CMSS 545 - transmissor/monitor de posição
MCT série CMSS 545
A série CMSS 545 compreende transmissores/monitores de posição. Eles são compatíveis com entradas para sondas de proximidade (correntes parasitas) e fornecem uma saída de 4-20 mA proporcional à medição total. A combinação de transmissores com um sistema PLC ou DCS existente resulta em um sistema de monitoramento de vibrações de alta densidade e baixo custo. Quando especificado com o recurso de alarme, a unidade funciona como um monitor monocanal completo que inclui alarmes de alerta e perigo e relés de saída.
MCT série CMSS 570 - transmissor/monitor de temperatura
MCT série CMSS 570
A série CMSS 570 compreende transmissores/monitores de temperatura de estado sólido. Você pode utilizá-los com um sensor de temperatura de estado sólido ou sensor de vibração/temperatura de duas saídas que forneça 10 mV por grau K. O sinal de entrada é processado para fornecer temperatura em graus F ou C. A saída é uma corrente padrão de 4-20 mA proporcional a essa temperatura, dentro da faixa de escala especificada de 0 a 250 °F. A saída de 4-20 mA é indicada para conexão direta a um controlador lógico programável (PLC) ou a um sistema de controle distribuído (DCS). 
SKF logo