Sistemas para a indústria de mineração/processamento de minério

Aumente a confiabilidade nas indústrias de mineração, processamento de minério e cimento

A SKF desenvolveu uma linha de produtos especial que suporta as duras condições predominantes na indústria de mineração, processamento de minério e/ou cimento. Utilizando as mais recentes técnicas de medição de temperatura e vibração para monitorar os equipamentos, o sistema detecta falhas como:
  • Peças soltas
  • Desbalanceamento
  • Danos em rolamentos
  • Falta de lubrificação
  • Altas temperaturas

Use como um dispositivo independente ou integrado

Use o sistema SKF Copperhead pré-desenvolvido e fácil de instalar como um dispositivo independente ou integrado em um sistema de automação da planta.

Sistema de monitoramento de condições on-line de equipamentos móveis

O sistema de monitoramento on-line SKF Copperhead para equipamentos móveis é um sistema on-line integrado, robusto e compacto que monitora vibrações, temperatura, velocidade e carga dos sistemas mecânicos do veículo durante a operação.

Capacidade de análise no mundo inteiro

O sistema para equipamentos móveis transmite dados críticos que podem ser analisados pela SKF no mundo inteiro através de um link baseado na Web ou por uma equipe treinada.
Sistema de detecção de falhas SKF Copperhead
O kit SKF Copperhead (fig 1) é um sistema de detecção de falhas de poucos canais baseado na SKF Copperhead Transmitter Unit (CMPT CTU), no Alarm and Display Module (CMPT DCL) e nos sensores SKF Copperhead.

O sistema foi desenvolvido para suportar as duras condições predominantes em minas, processamento de minério e fabricação de cimento. O sistema tem uma capacidade exclusiva de monitorar máquinas tanto normais quanto de baixa velocidade.
Sistema CMPT CTU
Com o sistema de monitoramento on-line CMPT CTU, é possível conectar até 64 unidades CMPT CTU distribuídas a um terminal de operação (CMPT HMI), onde ele pode analisar os níveis de vibração e temperatura 24 horas por dia, sete dias por semana.

É possível personalizar o terminal com visualizações de processos e informações de alarmes de determinados projetos e clientes. Acrescente relés de saída como uma opção ou conecte o CMPT HMI a um PLC para troca de dados. Os eventos de alarme podem ser transmitidos por interface OPC, SMS ou e-mail.
Unidade transmissora SKF Copperhead - CMPT CTU
O SKF CMPT CTU (fig. 2) é um transmissor digital de vibração e temperatura que pode ser utilizado como parte de um sistema de detecção de falhas em máquinas. O SKF CMPT CTU pode fazer três tipos de análises de processo de sinal de vibração: Envelope de aceleração (gE), aceleração (g) ou velocidade (mm/s ou polegadas/s). O SKF CMPT CTU pode processar sinais de vibração da família SKF CMPT de sensores ou de outros acelerômetros industriais.
Módulo de alarme e exibição SKF CMPT DCL
O SKF CMPT DCL (fig. 3) é um módulo digital de alarme e exibição. Ele é utilizado como parte de um sistema de detecção de falhas em máquinas para monitorar sinais analógicos do transmissor de vibrações SKF CMPT CTU, vários termopares e detectores de temperatura resistivos (RTD). Trata-se de um módulo monocanal com mostrador digital e função de alarme com indicador LED de eventos e contatos de relés.
Acelerômetros de cabo
O CMPT 2310 e CMPT 2310T (fig. 5) de baixo perfil e de acelerômetros de cabo integrado são sensores de acelerômetro piezoelétrico, especialmente criados para monitoramento de máquinas em operação em condições industriais rigorosas, como britadores, peneiras vibratórias, esteiras transportadoras, moedores, etc.

Os acelerômetros de cabo integrado de baixo perfil CMPT 2323 e CMPT 2323T (fig. 6) são sensores de acelerômetro piezoelétrico, especialmente criados para monitoramento de máquinas de baixa velocidade (n < 40 r/min) em operação em condições industriais rigorosas, como munhões de unidades de moagem horizontais, rolos de unidades de moagem verticais, britadores de rolagem, rolos de prensagem, etc. Os sensores possuem maior sensibilidade e capacidade de medir frequências mais baixas que os modelos CMPT 2310.
SKF logo