Acoplamentos de disco de acomplamento curto

O acoplamento KD10 (fig. 1) foi desenvolvido para substituir os acoplamentos de engrenagem padrão de acomplamento curtos. A potência do acoplamento KD10 é uma das mais altas do setor, permitindo a conversão facilitada de um acoplamento lubrificado a um acoplamento de disco com pouca manutenção.
O espaçador dividido simplesmente se solta dos cubos para que a instalação e a substituição dos conjuntos de discos ocorram mais rápido, sem mover os equipamentos conectados.
Atende aos requisitos de fabricação da classe 8 da AGMA.
SKF logo