Acoplamentos de disco

Acoplamentos de disco KD fornecem transmissão confiável de energia mecânica da máquina motora para a acionada onde acoplamentos não lubrificados e com pouca manutenção são requeridos.
Os acoplamentos de disco KD foram especificamente projetados para acomodar aplicações de sistema de acionamento de propósitos como bombas centrífugas, geradores, torres de refrigeração, máquinas-ferramenta, impressão e máquinas de papel e celulose. O acoplamento transmite torque e acomoda desalinhamento angular, compensado e axial entre eixos, com um acoplamento composto de eixo montado em cubos conectado por conjuntos de discos flexíveis com conjuntos de bucha ou espaçador.
Todos os acoplamentos de disco coberto usam discos de aço inoxidável como membros flexíveis, fornecendo alta resistência com tratamento anticorrosão (fig 1). Cada conjunto de disco acomoda até 0,5° de desalinhamento angular contínuo e pode suportar momentos de pico do início de operação duas vezes mais que o torque estabelecido. O design aerodinâmico garante que a carga de reação nos rolamentos do equipamento seja minimizada. Estes acoplamentos de disco são inerentemente autocentrantes: provisão adicional para flutuação final limitada não é requerida.
Todos os conjuntos de disco são unidos e, junto com porcas com dispositivo de autotravamento, eles reduzem muito o número de peças soltas, simplificando a instalação e substituição.
Os acoplamentos KD21 foram desenvolvidos para aplicações de carga intermediária e pesada que exigem separações moderadas de eixo. O número mínimo de componentes proporciona uma solução de acoplamento de disco econômica para aplicações com espaçadores. Os tamanhos grandes disponíveis na série KD21 permitem a aplicação em máquinas maiores e de alta potência. A classe 9 da AGMA é padrão de fabricação.
O acoplamento KD2 foi desenvolvido para aplicações de carga média que exigem separações moderadas de eixo e foi especificamente projetado para atender às exigências da API 610 para acoplamentos de bombas industriais. A seção central flexível montada na fábrica é instalada e liberada como uma unidade única. A classe 9 da AGMA é padrão de fabricação.
O acoplamento KD10 foi desenvolvido para substituir os acoplamentos de engrenagem padrão fechados. A potência do acoplamento KD10 é uma das mais altas do setor, permitindo a conversão facilitada de um acoplamento lubrificado a um acoplamento de disco com pouca manutenção.
O espaçador dividido simplesmente se solta dos cubos para que a instalação e a substituição dos conjuntos de discos ocorram mais rápido, sem mover os equipamentos conectados. Atende aos requisitos de fabricação da classe 8 da AGMA.
SKF logo