Acoplamentos de disco com espaçador

Os acoplamentos KD21 (fig. 1) foram desenvolvidos para aplicações de carga intermediária e pesada que exigem separações moderadas de eixo. O número mínimo de componentes proporciona uma solução de acoplamento de disco econômica para aplicações com espaçadores. Os tamanhos grandes disponíveis na série KD21 permitem a aplicação em máquinas maiores e de alta potência.
A classe 9 da AGMA é padrão de fabricação.
SKF logo