Acoplamentos de disco com "liberação" do espaçador

O acoplamento KD2 (fig. 1) foi desenvolvido para aplicações de carga média que exigem separações moderadas de eixo e foi especificamente projetado para atender às exigências da API 610 para acoplamentos de bombas industriais. A seção central flexível montada na fábrica é instalada e liberada como uma unidade única.
A classe 9 da AGMA é padrão de fabricação.
SKF logo