Acoplamentos elásticos

Acoplamentos elásticos do tipo elastométrico incorporam um componente de borracha pré-comprimido, que fornece mais força e vida longa. Estes acoplamentos se adaptam a todos os tipos de desalinhamento. Os cubos são feitos de liga de alumínio de alta força, fazendo com que o acoplamento seja leve e resistente à corrosão. O componente de borracha abate choques e fornece transmissão suave e silenciosa de potência, protegendo a condução e máquinas motoras.
A montagem é muito simples. Como o componente de borracha é uma inserção partida, pode ser montado, após os eixos estarem alinhados.

Completamente flexíveis, acoplamentos elásticos

Esses acoplamentos acomodam um desalinhamento total de 1° e podem suportar momentos de pico do início de operação duas vezes maior que o torque contínuo estabelecido. Quando um ou os dois cubos são invertidos, o acoplamento de eixo pode ser usado para separações diferentes na extremidade do eixo.
SKF logo