Completamente flexível com coroa dentada

Estes acoplamentos (fig. 1) suportam um desalinhamento total de até 3°. Quando houver desalinhamento superior a 1,5°, entretanto, a SKF deve ser consultada. Os acoplamentos podem suportar momentos de pico do início de operação duas vezes maior que o torque contínuo estabelecido.
Quando um ou os dois cubos são invertidos, o mesmo acoplamento pode ser usado para separações diferentes na extremidade do eixo.
Estes acoplamentos possuem vedações em "O" eficazes e devem ser lubrificados com graxa.
SKF logo