Flexível/rígido com coroa dentada

Estas acoplagens (fig 1) são compostas por uma metade de acoplamento flexível, tipo HCCE, e uma metade de acoplamento rígida.
Os acoplamentos acomodam um desalinhamento total de até 1,5°. Quando houver desalinhamento superior a 0,75°, entretanto, a SKF deve ser consultada. Os acoplamentos podem suportar momentos de pico do início de operação duas vezes maior que o torque contínuo estabelecido.
Ao reverter o cubo com engrenagens, o mesmo acoplamento pode ser usado para diferentes separações de extremidade do eixo. Esses acoplamentos devem ser lubrificados com graxa.
SKF logo