Flexível/rígido com dentes de corte reto

Estas acoplagens (fig 1) são compostas por uma metade de acoplamento flexível, tipo HCCE, e uma metade de acoplamento rígida.
Os acoplamentos acomodam um desalinhamento total de 0.5° e podem suportar momentos de pico do início de operação duas vezes maior que o torque contínuo estabelecido.
Esses acoplamentos devem ser lubrificados com graxa.
SKF logo