Acoplamentos de engrenagens

Acoplamentos de engrenagens são rígidos de maneira torcida e são fornecidos em dois modelos - completamente flexível e flexível/rígido. Um acoplamento completamente flexível é composto por dois cubos com uma engrenagem externa e duas buchas externas com uma engrenagem interna. É um acoplamento universal para todo tipo de aplicações e acomoda todos os desalinhamentos possíveis (angular, compensado e combinado), além de grandes momentos axiais. Máquinas, rolamentos, vedações e eixos, portanto, não estão sujeitos a forças adicionais, às vezes de magnitude considerável, que surgem do inevitável desalinhamento geralmente associado a acoplamentos de eixo rígido.
Um acoplamento flexível/rígido é composto por uma metade de engrenagem flexível e uma metade rígida. Isto não acomoda o posicionamento paralelo de eixos, mas acomoda desalinhamento angular. Este tipo de acoplamento é usado primariamente para aplicativos de "eixo flutuante".
Tamanhos 010 – 070 todos têm coroa dentada com uma pressão de contato de 20° (fig 1). Isto permite a acomodação de até 1,5° de desalinhamento angular estático por sistema de engrenagens. Porém, minimizar o desalinhamento operacional irá maximizar a vida do acoplamento, além da vida dos outros componentes de maquinário como rolamentos, etc.
Cada flange de bucha é fornecida com dois tampões de cano com 180° de distância. Isto permite a montagem de acoplamento flexível completo com quatro tampões de lubrificação cada um posicionado a 90° de distância para facilitar a lubrificação (fig 2).
Um anel em "O" Buna-N é encaixado na bucha externa para reter graxa e excluir contaminantes (fig 3).
Um formato de dente com face reta é usado para tamanhos 080 a 300 (fig 4). Foram projetados para acomodar o desalinhamento de 0,5° por sistema de engrenagens. Estes tamanhos também são equipados com anel de ponta removível para montagem fácil e para permitir a inspeção dos dentes da engrenagem. A graxa KSG é recomendada para obter a máxima vida útil. Consulte a seção Lubrificação para obter mais informações.
SKF logo